CR
Borracha de cloropreno
O CR é um elastômero sintético à base de cloropreno. O material tem boas propriedades de desgaste e resistência a intempéries. Devido ao seu teor de cloro, o CR é retardador de chamas.
Áreas de aplicação:
| Designação curta | CR |
| Nomes comerciais | Neoprene® Bayprene® |
| Nome químico | Borracha de cloropreno |
| Propriedades mecânicas | |
Faixa de dureza [shore A/D] | 40-90 |
| Resistência ao desgaste | boas - muito boas |
| Resistência à tração [Mpa] | 10-25 |
| Propriedades físicas | |
| Densidade [g/cm³] | 1,4 |
| Temperaturas de serviço | |
| Faixa de temperatura de curto prazo [°C] | -40 - 120 |
| Faixa de temperatura contínua [°C] | -20 - 100 |
| Outras propriedades | |
| Comportamento de queima de acordo com a UL 94 | V-2 |
| Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada] | |
| Graxas minerais, óleos | + |
| Gasolina | - |
| Ácidos fracos/fortes | o/-- |
| Soluções alcalinas fracas/fortes | ++/+ |
| Percloroetileno | -- |
| Tricloroetileno | -- |
| Acetona | - |
| Álcoois | + |
| Líquido de frenagem | o |
| Resistência à hidrólise (água quente) | + |
| Condições climáticas/Raios UV | + |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.